Menu Ricerca

Piedini regolabile monopezzo 35.0 mm M22 25.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10327586

Codice articolo precedente:

060353569901

1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 99 1,1111 €
100 - 249 0,958 €
250 + 0,8965 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

27,78 €

25 x 1,1111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M22
Diametro base 35.0 mm
Lunghezza filetto 25.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Tipo base Rigida, in plastica
Tipo di montaggio Threaded Stud
Materiale base PA
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 060353569901 sostituisce:

Piedini regolabili con perno di attacco M22 25.0 mm Nero
Codice articolo Essentra : 10257609
Codice articolo precedente: 465489

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci