Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 19.1 mm Naturale

I piedini in plastica da inchiodare sono realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE), colore naturale, con chiodo in acciaio. Ideali per arredi in legno.
Codice articolo Essentra :

10155592

Codice articolo precedente:

HD03

21703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,1804 €
6000 + 0,0902 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

108,24 €

600 x 0,1804 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.1 mm
Lunghezza sotto la testa 15.0 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Piedini con fissaggio a chiodo
Forma Rotondo
Codice doganale 7326909890
Materiale base HDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci