Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 19.0 mm Naturale

Piedini scorrevoli da inchiodare, realizzati in poliammide (PA/nylon) con chiodo in acciaio. Colore naturale. Si fissano facilmente sotto a gambe in legno per proteggere i pavimenti e garantire scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10302736

Codice articolo precedente:

551142

3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,3012 €
1000 - 1999 0,2722 €
2000 + 0,2252 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

60,24 €

200 x 0,3012 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.0 mm
Lunghezza sotto la testa 15.0 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) Poliammide
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Scivoli sottosedia da inchiodare
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790
Materiale base PA

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci