Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 22.0 mm Naturale

Piedini scorrevoli da inchiodare, realizzati in politetrafluoroetilene con base in feltro e chiodo in acciaio. Colore naturale. Si fissano facilmente sotto a gambe in legno per proteggere i pavimenti e garantire scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10301203

Codice articolo precedente:

550445

5198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,1658 €
1000 - 1999 0,1492 €
2000 + 0,124 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

33,16 €

200 x 0,1658 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 22.0 mm
Lunghezza sotto la testa 15.0 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) Poliammide; feltro; acciaio
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Scivoli sottosedia da inchiodare
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790
Materiale base PA; feltro; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci