Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 1.180 in Acciaio Naturale

Piedini scorrevoli da inchiodare, realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE) con chiodo in acciaio. Colore grigio. Si fissano facilmente sotto a gambe in legno per proteggere i pavimenti e garantire scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10292136

Codice articolo precedente:

499502

2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 + 0,7751 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

155,02 €

200 x 0,7751 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 30 mm
Lunghezza sotto la testa 18 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) PTFE; polietilene; acciaio
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Nail-On Glide
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790
Materiale base PTFE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci