Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 0.980 in Acciaio Naturale

Piedini scorrevoli da inchiodare, realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE) con chiodo in acciaio. Colore grigio. Si fissano facilmente sotto a gambe in legno per proteggere i pavimenti e garantire scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10292129

Codice articolo precedente:

499501

1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,5596 €
1000 - 1999 0,5319 €
2000 - 2999 0,5029 €
3000 - 3999 0,4739 €
4000 + 0,4463 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

111,92 €

200 x 0,5596 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 24.9 mm
Lunghezza sotto la testa 18 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) PTFE; polietilene; acciaio
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Nail-On Glide
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790
Materiale base PTFE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci