Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 30.0 mm Naturale

Piedini scorrevoli da inchiodare, realizzati in metallo cromato con chiodo in acciaio. Si fissano facilmente sotto a gambe in legno per proteggere i pavimenti e garantire scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10280232

Codice articolo precedente:

497415

640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,2361 €
200 - 999 0,6245 €
1000 - 1999 0,5927 €
2000 - 2999 0,561 €
3000 - 3999 0,5292 €
4000 + 0,4974 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

24,72 €

20 x 1,2361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 30.0 mm
Lunghezza sotto la testa 15.0 mm
Colore Naturale
Materiale base (nome esteso) Polietilene; acciaio
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Scivoli sottosedia da inchiodare
Forma Rotondo
Codice doganale 3926909790
Materiale base PE; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci