Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 28.0 mm Nero

I piedini scorrevoli in feltro da inchiodare sono realizzati in polietilene ad alta densità (HDPE), con base in feltro e chiodo in acciaio. Colore grigio.
Codice articolo Essentra :

10255384

Codice articolo precedente:

463884

57000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6325 €
2500 + 0,1764 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

158,13 €

250 x 0,6325 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 28.0 mm
Lunghezza sotto la testa 15.0 mm
Colore Nero
Materiale base (nome esteso) Polietilene ad alta densità; acciaio
Materiale chiodo Acciaio
Tipo Scivoli sottosedia da inchiodare
Forma Rotondo
Codice doganale 7326909890
Materiale base HDPE; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci