Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.
Adatti all'uso con inserti filettati.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9667 € - 2,9667 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7998 € - 3,7998 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,5763 € - 3,5763 € | 5544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7253 € - 3,7253 € | 3011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,4544 € - 3,4544 € | 5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,3867 € - 3,3867 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0751 € - 3,0751 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,4544 € - 3,4544 € | 4680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186831 | 2,8312 € - 2,8312 € | 11342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 2,8719 € - 2,8719 € | 26416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,6479 € - 3,6479 € | 3968 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,7584 € - 3,7584 € | 2120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0035 € - 5,049 € | 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 3,938 € - 3,938 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 4,1995 € - 4,1995 € | 10343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,9692 € - 3,9692 € | 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9759 € - 4,9619 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8275 € - 3,8275 € | 14781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,0098 € - 4,0098 € | 19434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,5235 € - 3,5235 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare