Menu Ricerca

Piedini girevoli regolabili 47.5 mm M10 Nero

Piedino orientabile regolabile, realizzato in polipropilene (PP) nero con perno e sfera in acciaio zincato. Base girevole per l'installazione di macchinari o convogliatori. Ideale per applicazioni ad angolo, può essere regolato per l'utilizzo su superfici irregolari.
Codice articolo Essentra :

10186947

Codice articolo precedente:

110743

5024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 4,09 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

409,00 €

100 x 4,09 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Diametro base 47.5 mm
Codice doganale 7318190090
Materiale filetto completo Acciaio al carbonio
Materiale base (nome esteso) Polipropilene
Materiale (nome esteso) Polipropilene; acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci