Menu Ricerca

Piedino scorrevole adesivo 24.0 mm 24.0 mm 6.3 mm PTFE; PE Grigio

Base con adesivo. Forma quadrata. Realizzata in politetrafluoroetilene (PTFE) con retro autoadesivo. Si fissa facilmente in gambe di mobili per proteggere i pavimenti e fornire una scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10292020

Codice articolo precedente:

499489

560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,2593 €
200 + 0,6356 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

25,19 €

20 x 1,2593 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione 24.0 mm
Larghezza 24.0 mm
Spessore 6.3 mm
Tipo Base con adesivo
Stile raccordo Adesivo
Forma Rettangolare
Materiale (nome esteso) PTFE; polietilene
Codice doganale 3926300090
Forma testa Rettangolare
Altezza inserto 6.8 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci