Menu Ricerca

Piedino scorrevole adesivo 30.0 mm 6.5 mm PTFE

Base con adesivo. Forma rotonda. Realizzata in politetrafluoroetilene (PTFE) con retro autoadesivo. Si fissa facilmente in gambe di mobili per proteggere i pavimenti e fornire una scorrevolezza uniforme.
Codice articolo Essentra :

10291917

Codice articolo precedente:

499478

12445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,6557 €
1000 - 1999 0,6217 €
2000 - 2999 0,5906 €
3000 - 3999 0,5566 €
4000 + 0,5254 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

131,14 €

200 x 0,6557 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione 30.0 mm
Spessore 6.5 mm
Forma Rotondo
Materiale (nome esteso) PTFE; polietilene
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci