Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
1,0071 € - 2,115 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,5877 € - 0,9142 € 2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,6024 € - 0,8995 € 670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Cromato
Cromato
0,7572 € - 1,0765 € 16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,6577 € - 0,8502 € 9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,4932 € - 1,2158 € 63250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,1962 € - 0,4962 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Ruvido
0,8691 € - 1,1607 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Lucido
0,5582 € - 0,5658 € Richiedi il lead time qui
Nero
Lucido
1,0252 € - 2,7073 € 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,1018 € - 0,2452 € 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
1,0418 € - 2,7537 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,8276 € - 2,185 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Naturale
Senza finitura
0,1345 € - 0,2072 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,0941 € - 0,1449 € 1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
0,1212 € - 0,3191 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
0,1423 € - 0,4033 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,2128 € - 0,6064 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,3758 € - 0,7457 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
Lucido
0,7226 € - 1,2294 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
Lucido
  • di 8
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

10255247

Fascia di prezzo
2,115 € - 1,0071 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
  • Dentini di metallo
    No
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247044

Fascia di prezzo
0,9142 € - 0,5877 €

Livelli di giacenza
2930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    35.0 mm
  • Altezza
    15.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi Cromato PE

10247037

Fascia di prezzo
0,8995 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    18.0 mm
  • Altezza
    11.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Cromato
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256992

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,7572 €

Livelli di giacenza
16300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256961

Fascia di prezzo
0,8502 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
9950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10257005

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
63250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi Nero LDPE - PIR

10092996

Fascia di prezzo
0,4962 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256985

Fascia di prezzo
1,1607 € - 0,8691 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Quadrato Inserto per tubi 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10256978

Fascia di prezzo
0,5658 € - 0,5582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302910

Fascia di prezzo
2,7073 € - 1,0252 €

Livelli di giacenza
195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079454

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    No
Piedino scorrevole incastro a pressione 28.5 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302927

Fascia di prezzo
2,7537 € - 1,0418 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Senza finitura
Piedino scorrevole incastro a pressione 25.0 mm 1.5 mm Naturale Acciaio

10302903

Fascia di prezzo
2,185 € - 0,8276 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    26.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 16.0 1.125 in Nero ABS

10171295

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    28.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 18.0 1.000 in Nero ABS

10171264

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0941 €

Livelli di giacenza
1680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 18.0 1.125 in Nero ABS

10171301

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    28.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 16.0 1.250 in Nero ABS

10171349

Fascia di prezzo
0,4033 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    31.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 11.0 1.750 in Nero ABS

10171431

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    44.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 12.0 2.000 in Nero ABS

10171479

Fascia di prezzo
0,7457 € - 0,3758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    50.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N
Piedino scorrevole incastro a pressione 11.0 2.500 in Nero ABS

10171516

Fascia di prezzo
1,2294 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    63.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Lucido
  • Dentini di metallo
    N