Menu Ricerca

Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Naturale Acciaio

Il piedino scorrevole rotondo con inserto a molla è un piedino scorrevole orientabile per applicazione monoblocco. Con base in acciaio.
Codice articolo Essentra :

10303030

Codice articolo precedente:

551619

1749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,2343 €
200 - 999 1,1275 €
1000 - 1999 1,0156 €
2000 + 0,847 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

44,69 €

20 x 2,2343 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 16.0 mm
Altezza 25.5 mm
Materiale base (nome esteso) Acciaio
Materiale (nome esteso) Acciaio
Colore Naturale
Finitura Lucido
Dentini di metallo
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci