Menu Ricerca

Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

Il piedino scorrevole rotondo con inserto a molla è un piedino scorrevole orientabile per applicazione monoblocco. Con base in poliammide (PA).
Codice articolo Essentra :

10303009

Codice articolo precedente:

551615

1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,1563 €
200 - 999 1,0891 €
1000 - 1999 0,98 €
2000 + 0,8172 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

43,13 €

20 x 2,1563 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 19.0 mm
Altezza 24.5 mm
Materiale base (nome esteso) Poliammide
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Bianco
Finitura Senza finitura
Dentini di metallo
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci