Menu Ricerca

Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

Questo inserto tondo per tubi è realizzato in LDPE nero e ha una base angolata che lo rende ideale per essere utilizzato su superfici irregolari. Ha un design scanalato per agevolare inserimento e bloccaggio.
Codice articolo Essentra :

10280263

Codice articolo precedente:

497419

5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1971 €
1000 + 0,1646 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,71 €

100 x 0,1971 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Dentini di metallo N
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci