Menu Ricerca

Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Nero Nylon

Inserto orientabile rotondo, realizzato in nylon nero con base in feltro.
Codice articolo Essentra :

10379240

Codice articolo precedente:

463853

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 4,778 €
1000 + 2,2608 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

477,80 €

100 x 4,778 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 30.0 mm
Altezza 20.0 mm
Materiale base (nome esteso) Feltro
Materiale (nome esteso) Nylon
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci