Menu Ricerca

Rotondo Inserto per tubi 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

Inserti rotondi per impieghi gravosi, realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE) nero. Ideali come piedi per prodotti tubolari destinati a impieghi gravosi.
Codice articolo Essentra :

10092859

Codice articolo precedente:

199085

688 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,0492 €
500 + 0,4801 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

102,46 €

50 x 2,0492 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro 25.4 mm
Materiale base (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Nero
Finitura Senza finitura
Dentini di metallo No
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci