Questi piedini livellanti in acciaio sono regolabili con un'articolazione fino a 15 per adeguarsi alle superfici irregolari. La gamma è disponibile in acciaio inossidabile, acciaio nichelato o cromato oro e può essere acquistata con o senza cuscinetto in gomma sulla base. Inoltre sono disponibili varianti per supportare il montaggio tramite perno o chiave.
Codice Serie: SR5788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Capacità di carico | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 9,7002 € - 23,7361 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 9,4439 € - 24,592 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 24,1067 € - 30,1334 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 97,3389 € - 102,4405 € | Richiedi il lead time qui |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 15,3964 € - 38,198 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,2427 € - 12,8199 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare