Menu Ricerca

Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10630389

Codice articolo precedente:

HVLME-5SS

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 14,4059 €
20 - 39 13,679 €
40 - 79 12,9653 €
80 + 11,5115 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

57,62 €

4 x 14,4059 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.1 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Capacità di carico 310.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci