Menu Ricerca

Piedini 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Acciaio

Codice articolo Essentra :

10158210

Codice articolo precedente:

HVLME-5

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 4

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 19.1 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M6 x 1.0
Capacità di carico 310.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci