Menu Ricerca

Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10630334

Codice articolo precedente:

HVLME-15SS

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 22,2168 €
20 - 39 21,0934 €
40 - 79 19,9964 €
80 + 17,776 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

88,87 €

4 x 22,2168 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 32.0 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M10 x 1.5
Capacità di carico 1700.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci