Menu Ricerca

Piedini 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10158029

Codice articolo precedente:

HVLM-30SS

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 4

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 76.0 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M20 x 2.5
Capacità di carico 3260.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci