Menu Ricerca

Piedini 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Acciaio

Codice articolo Essentra :

10157930

Codice articolo precedente:

HVLM-15N

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 4

Ordina qualsiasi quantità

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 32.0 mm
Articolazione 15 °
Tipo di montaggio Socket
Dimensioni filettatura M10 x 1.5
Capacità di carico 1700.0 kg
Codice doganale 7326909890
Materiale base Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci