Menu Ricerca

Piedini regolabili 119.0 mm M16 112.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10500064

Codice articolo precedente:

1504559

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 119.0 mm
Articolazione
Tipo di montaggio Socket
Lunghezza filetto 112.0 mm
Dimensioni filettatura M16
Altezza totale 112.0 mm
Capacità di carico 155.0 kg
Codice doganale 8487909090
Materiale base Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci