Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
14,5881 € - 14,5881 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
17,8031 € - 17,8031 € 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
15,5228 € - 15,5228 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
21,4147 € - 21,4147 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
27,7599 € - 27,7599 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
100.0 mm
11,9254 € - 11,9254 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
14,1065 € - 14,1065 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
21,1598 € - 21,1598 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
100.0 mm
40,9561 € - 40,9561 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
120.0 mm
2,7367 € - 3,0452 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
40.0 mm
8,1438 € - 8,1438 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
50.0 mm
6,7983 € - 6,7983 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
50.0 mm
6,3451 € - 6,3451 € 1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
40.0 mm
9,8434 € - 9,8434 € 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
50.0 mm
11,2031 € - 11,2031 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
10,8631 € - 10,8631 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
8,2429 € - 8,2429 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
50.0 mm
9,8009 € - 9,8009 € 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
13,4125 € - 13,4125 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
9,7726 € - 9,7726 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10640340

Fascia di prezzo
14,5881 € - 14,5881 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10448236

Fascia di prezzo
17,8031 € - 17,8031 €

Livelli di giacenza
366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 66.0 mm Nero

10451267

Fascia di prezzo
15,5228 € - 15,5228 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M16 150.0 mm Nero

10637890

Fascia di prezzo
21,4147 € - 21,4147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10548578

Fascia di prezzo
27,7599 € - 27,7599 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M10 125.0 mm Nero

10548592

Fascia di prezzo
11,9254 € - 11,9254 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

10640357

Fascia di prezzo
14,1065 € - 14,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 100.0 mm M16 66.0 mm Nero

10645529

Fascia di prezzo
21,1598 € - 21,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini 120.0 mm M24 900.0 kg PA; acciaio

10642597

Fascia di prezzo
40,9561 € - 40,9561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    250.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

10451212

Fascia di prezzo
3,0452 € - 2,7367 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M10 45.0 mm Nero

10637869

Fascia di prezzo
8,1438 € - 8,1438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M8 40.0 mm Nero

10628997

Fascia di prezzo
6,7983 € - 6,7983 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 40.0 mm M8 40.0 mm Nero

10548516

Fascia di prezzo
6,3451 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
1440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M10 90.0 mm Nero

10637777

Fascia di prezzo
9,8434 € - 9,8434 €

Livelli di giacenza
184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M12 100.0 mm Nero

10451236

Fascia di prezzo
11,2031 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

10548547

Fascia di prezzo
10,8631 € - 10,8631 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M8 80.0 mm Nero

10451229

Fascia di prezzo
8,2429 € - 8,2429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M10 70.0 mm Nero

10628980

Fascia di prezzo
9,8009 € - 9,8009 €

Livelli di giacenza
360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M12 150.0 mm Nero

10548530

Fascia di prezzo
13,4125 € - 13,4125 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M12 66.0 mm Nero

10637906

Fascia di prezzo
9,7726 € - 9,7726 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica