Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo base | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,1065 € - 14,1065 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,3451 € - 6,3451 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7983 € - 6,7983 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,8434 € - 9,8434 € | 184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,2031 € - 11,2031 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,7367 € - 3,0452 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,5631 € - 7,5631 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,8631 € - 10,8631 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,0245 € - 12,0245 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,2429 € - 8,2429 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,1438 € - 8,1438 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,7726 € - 9,7726 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,2061 € - 10,7453 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,4125 € - 13,4125 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,8009 € - 9,8009 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,676 € - 14,0385 € | 10510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 17,8031 € - 19,7194 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 9,8009 € - 9,8009 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,1438 € - 9,012 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,3451 € - 6,3451 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm