Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
15,9761 € - 15,9761 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
11,2031 € - 11,2031 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
9,7726 € - 9,7726 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
14,5881 € - 14,5881 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
21,1598 € - 21,1598 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
100.0 mm
14,1065 € - 14,1065 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
27,7599 € - 27,7599 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
100.0 mm
11,9254 € - 11,9254 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
21,4147 € - 21,4147 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
15,5228 € - 15,5228 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
17,8031 € - 17,8031 € 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
40,9561 € - 40,9561 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
120.0 mm
15,9761 € - 17,6671 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
26,9809 € - 26,9809 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
120.0 mm
6,3451 € - 6,3451 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
40.0 mm
5,9362 € - 7,3287 € 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
21,1598 € - 21,1598 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
100.0 mm
7,7897 € - 9,9043 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
40.0 mm
21,4147 € - 23,7347 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10203354

Fascia di prezzo
15,9761 € - 15,9761 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336762

Fascia di prezzo
11,2031 € - 11,2031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10494516


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336779

Fascia di prezzo
9,7726 € - 9,7726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10640340

Fascia di prezzo
14,5881 € - 14,5881 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 100.0 mm M16 66.0 mm Nero

10645529

Fascia di prezzo
21,1598 € - 21,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

10640357

Fascia di prezzo
14,1065 € - 14,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10548578

Fascia di prezzo
27,7599 € - 27,7599 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M10 125.0 mm Nero

10548592

Fascia di prezzo
11,9254 € - 11,9254 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M16 150.0 mm Nero

10637890

Fascia di prezzo
21,4147 € - 21,4147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 66.0 mm Nero

10451267

Fascia di prezzo
15,5228 € - 15,5228 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10448236

Fascia di prezzo
17,8031 € - 17,8031 €

Livelli di giacenza
366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini 120.0 mm M24 900.0 kg PA; acciaio

10642597

Fascia di prezzo
40,9561 € - 40,9561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    250.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10336724

Fascia di prezzo
17,6671 € - 15,9761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 120.0 mm M20 Nero

10336564

Fascia di prezzo
26,9809 € - 26,9809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 Nero

10336502

Fascia di prezzo
6,3451 € - 6,3451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10203309

Fascia di prezzo
7,3287 € - 5,9362 €

Livelli di giacenza
28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 100.0 mm M16 Nero

10338155

Fascia di prezzo
21,1598 € - 21,1598 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 Nero

10336656

Fascia di prezzo
9,9043 € - 7,7897 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 Nero

10336557

Fascia di prezzo
23,7347 € - 21,4147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio