La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo base | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,5864 € - 15,5864 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,1146 € - 10,1146 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,9298 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,5342 € - 9,5342 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 6,1903 € - 6,1903 € | 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,0419 € - 8,0419 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 13,0854 € - 13,0854 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,5619 € - 9,5619 € | 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,6699 € - 2,9709 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,5342 € - 9,5342 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,9572 € - 10,4833 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 6,6325 € - 6,6325 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6033 € - 9,6033 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,9298 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,9452 € - 7,9452 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,3786 € - 7,3786 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5982 € - 10,5982 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 11,7313 € - 11,7313 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,4406 € - 3,4406 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6033 € - 10,6493 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare