Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
15,5864 € - 15,5864 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
10,1146 € - 10,1146 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
10,9298 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
9,5342 € - 9,5342 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
6,1903 € - 6,1903 € 1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
40.0 mm
8,0419 € - 8,0419 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
50.0 mm
13,0854 € - 13,0854 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
9,5619 € - 9,5619 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
2,6699 € - 2,9709 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
40.0 mm
9,5342 € - 9,5342 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
9,9572 € - 10,4833 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
6,6325 € - 6,6325 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
50.0 mm
9,6033 € - 9,6033 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
50.0 mm
10,9298 € - 10,9298 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
60.0 mm
7,9452 € - 7,9452 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
50.0 mm
7,3786 € - 7,3786 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
50.0 mm
10,5982 € - 10,5982 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
11,7313 € - 11,7313 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
60.0 mm
3,4406 € - 3,4406 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
40.0 mm
9,6033 € - 10,6493 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
50.0 mm
  • di 3
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10203354

Fascia di prezzo
15,5864 € - 15,5864 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10494516

Fascia di prezzo
10,1146 € - 10,1146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336762

Fascia di prezzo
10,9298 € - 10,9298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M12 Nero

10336779

Fascia di prezzo
9,5342 € - 9,5342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili con perno di attacco 40.0 mm M8 40.0 mm Nero

10548516

Fascia di prezzo
6,1903 € - 6,1903 €

Livelli di giacenza
1760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M8 80.0 mm Nero

10451229

Fascia di prezzo
8,0419 € - 8,0419 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    80.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M12 150.0 mm Nero

10548530

Fascia di prezzo
13,0854 € - 13,0854 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M10 70.0 mm Nero

10628980

Fascia di prezzo
9,5619 € - 9,5619 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 40.0 mm M8 25.0 mm Nero

10451212

Fascia di prezzo
2,9709 € - 2,6699 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M12 66.0 mm Nero

10637906

Fascia di prezzo
9,5342 € - 9,5342 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 66.0 mm Nero

10451243

Fascia di prezzo
10,4833 € - 9,9572 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M8 40.0 mm Nero

10628997

Fascia di prezzo
6,6325 € - 6,6325 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M10 90.0 mm Nero

10637777

Fascia di prezzo
9,6033 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    90.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M12 100.0 mm Nero

10451236

Fascia di prezzo
10,9298 € - 10,9298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M10 45.0 mm Nero

10637869

Fascia di prezzo
7,9452 € - 7,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 50.0 mm M8 60.0 mm Nero

10642542

Fascia di prezzo
7,3786 € - 7,3786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Lunghezza filetto
    60.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

10548547

Fascia di prezzo
10,5982 € - 10,5982 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 60.0 mm M12 125.0 mm Nero

10637852

Fascia di prezzo
11,7313 € - 11,7313 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 40.0 mm M8 Nero

10336496

Fascia di prezzo
3,4406 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M10 Nero

10336694

Fascia di prezzo
10,6493 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio