La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.
Codice Serie: SR1545
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo base | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,3689 € - 17,3689 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,7625 € - 13,7625 € | Richiedi il lead time qui |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 15,1442 € - 15,1442 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,6437 € - 20,6437 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,6345 € - 11,6345 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 27,0828 € - 27,0828 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 20,8924 € - 20,8924 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 14,2323 € - 14,2323 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 39,9572 € - 39,9572 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 11,7313 € - 11,7313 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,6699 € - 2,9709 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,6325 € - 6,6325 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,6033 € - 9,6033 € | 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,9298 € - 10,9298 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10,5982 € - 10,5982 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,3786 € - 7,3786 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,9572 € - 10,4833 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,5982 € - 10,8193 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20,8924 € - 23,1558 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,4406 € - 3,4406 € | Richiedi il lead time qui |
Snodo in plastica
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare