Menu Ricerca

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

Codice Serie: SR1545

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo base Diametro base Acquista
39,9572 € - 39,9572 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
120.0 mm
15,1442 € - 15,1442 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
20,8924 € - 20,8924 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
80.0 mm
27,0828 € - 27,0828 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
100.0 mm
20,6437 € - 20,6437 € Richiedi il lead time qui
Snodo in plastica
100.0 mm
13,7625 € - 13,7625 € Richiedi il lead time qui
Swivel
80.0 mm
17,3689 € - 17,3689 € 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Snodo in plastica
80.0 mm
14,2323 € - 14,2323 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Swivel
80.0 mm
11,6345 € - 11,6345 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Swivel
60.0 mm
10,5982 € - 10,8193 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Plain
80.0 mm
12,3669 € - 13,6961 € 10510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Plain
80.0 mm
17,3689 € - 19,2384 € Richiedi il lead time qui
Plain
80.0 mm
7,9452 € - 8,7922 € Richiedi il lead time qui
Plain
50.0 mm
9,5619 € - 9,5619 € Richiedi il lead time qui
Bolt Down
60.0 mm
3,4406 € - 3,4406 € Richiedi il lead time qui
Plain
40.0 mm
9,6033 € - 10,6493 € Richiedi il lead time qui
Plain
50.0 mm
7,5997 € - 9,6627 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Plain
40.0 mm
20,8924 € - 23,1558 € Richiedi il lead time qui
Plain
80.0 mm
39,0419 € - 51,9656 € Richiedi il lead time qui
Plain
120.0 mm
11,6345 € - 11,6345 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bolt Down
60.0 mm
  • di 3
Piedini 120.0 mm M24 900.0 kg PA; acciaio

10642597

Fascia di prezzo
39,9572 € - 39,9572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Lunghezza filetto
    250.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 66.0 mm Nero

10451267

Fascia di prezzo
15,1442 € - 15,1442 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M16 150.0 mm Nero

10637890

Fascia di prezzo
20,8924 € - 20,8924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10548578

Fascia di prezzo
27,0828 € - 27,0828 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 100.0 mm M16 66.0 mm Nero

10645529

Fascia di prezzo
20,6437 € - 20,6437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Lunghezza filetto
    66.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili 80.0 mm M12 100.0 mm Nero

10640357

Fascia di prezzo
13,7625 € - 13,7625 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10448236

Fascia di prezzo
17,3689 € - 17,3689 €

Livelli di giacenza
366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Snodo in plastica
Piedini regolabili con perno di attacco 80.0 mm M16 100.0 mm Nero

10640340

Fascia di prezzo
14,2323 € - 14,2323 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili con perno di attacco 60.0 mm M10 125.0 mm Nero

10548592

Fascia di prezzo
11,6345 € - 11,6345 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    125.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Swivel
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10336786

Fascia di prezzo
10,8193 € - 10,5982 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M12 Nero

10336748

Fascia di prezzo
13,6961 € - 12,3669 €

Livelli di giacenza
10510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 Nero

10203316

Fascia di prezzo
19,2384 € - 17,3689 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M10 Nero

10336519

Fascia di prezzo
8,7922 € - 7,9452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M10 Nero

10336731

Fascia di prezzo
9,5619 € - 9,5619 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Bolt Down
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 Nero

10336496

Fascia di prezzo
3,4406 € - 3,4406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 50.0 mm M10 Nero

10336694

Fascia di prezzo
10,6493 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 40.0 mm M8 Nero

10336656

Fascia di prezzo
9,6627 € - 7,5997 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 80.0 mm M16 Nero

10336557

Fascia di prezzo
23,1558 € - 20,8924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 120.0 mm M20 Nero

10336571

Fascia di prezzo
51,9656 € - 39,0419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Plain
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
Piedini regolabili 60.0 mm M10 Nero

10203347

Fascia di prezzo
11,6345 € - 11,6345 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Materiale base
    Nylon
  • Tipo base
    Bolt Down
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide; acciaio