Menu Ricerca

Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Nero

Codice articolo Essentra :

10253274

Codice articolo precedente:

462439

23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 19 38,4204 €
20 + 34,5783 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

153,68 €

4 x 38,4204 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Diametro base 100.0 mm
Capacità di carico 2000.0 kg
Lunghezza perno 150.0 mm
Materiale base Nylon
Tipo base Snodo in plastica
Codice doganale 7326909890
Colore Nero
Materiale filetto completo Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci