Menu Ricerca

Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M16 Nero

Codice articolo Essentra :

10253243

Codice articolo precedente:

462436

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 39 15,9568 €
40 + 14,3611 €
Confezione standard: 8

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

127,65 €

8 x 15,9568 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M16
Diametro base 100.0 mm
Capacità di carico 2000.0 kg
Lunghezza perno 75.0 mm
Materiale base Nylon
Tipo base Snodo in plastica
Codice doganale 7326909890
Colore Nero
Materiale filetto completo Acciaio temperato

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci