Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,228 € - 0,4172 € 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,1547 € - 0,2832 € 68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,286 € - 0,5209 € 13175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,4338 € - 1,0649 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
9.0 mm
Gomma naturale
16.0 mm
0,3399 € - 0,9401 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,3178 € - 0,7689 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE/TPV
0,1547 € - 0,3685 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1658 € - 0,3039 € 169700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,2183 € - 0,6064 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,2445 € - 0,6761 € 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,1671 € - 0,4584 € 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,373 € - 0,8249 € 119690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,6149 € - 0,6149 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
8.0 mm
Polietilene a bassa densità
19.0 mm
0,1478 € - 0,3482 € 16700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,0675 € - 0,1587 € 15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,0674 € - 0,1758 € 8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1018 € - 0,2643 € 82500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,3703 € - 0,8502 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1547 € - 0,2832 € 93820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,163 € - 0,4497 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
  • di 3
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
13175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    23.0 mm
Piedini con fissaggio a vite 16.0 mm 9.0 mm Gomma

10252475

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,4338 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089941

Fascia di prezzo
0,9401 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite PVC (DIA) (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
169700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    10.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089910

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089927

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089965

Fascia di prezzo
0,4584 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118481

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
119690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    15.0 mm
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 8.0 mm Gomma naturale

10252482

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma naturale
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 25.4 mm 22.2 mm LDPE - PIR

10104316

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
16700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Fascia di prezzo
0,1758 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

10104552

Fascia di prezzo
0,2643 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
82500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite LDPE

10268889

Fascia di prezzo
0,8502 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
93820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    7.5 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089958

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790