Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,6638 € - 0,6638 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE
1,6662 € - 1,6662 € 3305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
40.0 mm
0,4159 € - 0,4546 € 6015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
0,2984 € - 0,3219 € 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
0,7005 € - 0,7005 € Richiedi il lead time qui
Nero
Gomma neoprene
0,3822 € - 0,4719 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE
1,9778 € - 1,9778 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
2,1675 € - 2,1675 € 653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
50.0 mm
0,6881 € - 0,6881 € 16015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
0,0356 € - 0,0356 € 561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rotondo
Polietilene ad alta densità
0,1547 € - 0,2832 € 93820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,1547 € - 0,2832 € 68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,228 € - 0,4172 € 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,286 € - 0,5209 € 13175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,3178 € - 0,7689 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE/TPV
0,1658 € - 0,3039 € 169700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,228 € - 0,4172 € 66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,4062 € - 0,6563 € 52718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,2183 € - 0,6064 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,163 € - 0,4497 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
  • di 3
Piedini con rivetto 0.201 in Nero

10154700

Fascia di prezzo
0,6638 € - 0,6638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo di montaggio
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Piedini con fissaggio a vite 40.0 mm M4 ABS Nero

10149065

Fascia di prezzo
1,6662 € - 1,6662 €

Livelli di giacenza
3305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite Neoprene

10172049

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
6015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    4016999790
Piedini con fissaggio a vite Neoprene

10172070

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite Neoprene (DIA) (H)

10172056

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    4016999790
Piedini con rivetto 0.201 in Nero

10154724

Fascia di prezzo
0,4719 € - 0,3822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Tipo di montaggio
    Drive Screw
  • Tipo
    1
Piedini con fissaggio a vite 60.0 mm M4 ABS Nero

10149072

Fascia di prezzo
1,9778 € - 1,9778 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Diametro base
    60.0 mm
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 50.0 mm M4 ABS Nero

10149089

Fascia di prezzo
2,1675 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite Neoprene

10172063

Fascia di prezzo
0,6881 € - 0,6881 €

Livelli di giacenza
16015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Codice doganale
    4016999790
Rondella per testiere 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturale

10186787

Fascia di prezzo
0,0356 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    HDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
93820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    7.5 mm
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5209 € - 0,286 €

Livelli di giacenza
13175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    23.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite PVC (DIA) (H)

10118443

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
169700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    10.0 mm
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118467

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    12.5 mm
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10119006

Fascia di prezzo
0,6563 € - 0,4062 €

Livelli di giacenza
52718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    25.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089910

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089958

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790