I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,228 € - 0,4172 € | 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2832 € | 68759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,286 € - 0,5209 € | 13175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,4338 € - 1,0649 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gomma naturale
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,9401 € | 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3178 € - 0,7689 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3685 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,1658 € - 0,3039 € | 171400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,2183 € - 0,6064 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,2445 € - 0,6761 € | 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1671 € - 0,4584 € | 32900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,373 € - 0,8249 € | 119690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,6149 € - 0,6149 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,3482 € | 16700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,0675 € - 0,1587 € | 15750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,0674 € - 0,1758 € | 8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,1018 € - 0,2643 € | 83000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,3703 € - 0,8502 € | 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,1547 € - 0,2832 € | 94820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,163 € - 0,4497 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare