I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2984 € - 0,3219 € | 17086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,7005 € - 0,7005 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 0,4159 € - 0,4546 € | 1815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 2,1675 € - 2,1675 € | 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6881 € - 0,6881 € | 6415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Gomma neoprene
|
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6638 € - 0,6638 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
TPE
|
|
||
| 0,3822 € - 0,4719 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
|
|
TPE
|
|
||
| 1,9778 € - 1,9778 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0356 € | 559728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
| 0,286 € - 0,5209 € | 18189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,0689 € - 0,1903 € | 7825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,2183 € - 0,6064 € | 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3261 € - 0,9053 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1547 € - 0,3685 € | 3190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
||
| 0,2445 € - 0,6761 € | 11800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,228 € - 0,4172 € | 43140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| 0,1671 € - 0,4584 € | 33909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,4062 € - 0,6563 € | 54718 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare