Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..

Codice Serie: SR5726

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Acquista
6,3147 € - 12,5064 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
15,2962 € - 30,294 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
9,6724 € - 19,1514 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
5,458 € - 10,8234 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,0951 € - 3,634 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
12.0 mm
35.0 mm
2,0035 € - 2,0035 € 7238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
2,1279 € - 2,6668 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M10
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
5,1125 € - 5,1125 € 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
11.0 mm
89.0 mm
30.0 mm
4,85 € - 9,6047 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
8,1663 € - 16,1916 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
12,2287 € - 24,2294 € 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,914 € - 11,7229 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,4769 € - 8,8793 € 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
3,0675 € - 3,0675 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
3,1781 € - 3,1781 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
12.0 mm
35.0 mm
7,1437 € - 14,1604 € 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,4319 € - 2,4319 € 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
10291375 9,3684 € - 18,571 € 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,655 € - 15,176 € 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
5,8034 € - 11,4908 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma

10291368

Fascia di prezzo
12,5064 € - 6,3147 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 70.0 mm Gomma

10291405

Fascia di prezzo
30,294 € - 15,2962 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 70.0 mm Gomma; acciaio

10291320

Fascia di prezzo
19,1514 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 25.0 mm Gomma; acciaio

10291283

Fascia di prezzo
10,8234 € - 5,458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M12 28.0 mm Gomma

10291566

Fascia di prezzo
3,634 € - 3,0951 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    28.0 mm
Piedini regolabili 30.0 mm M6 18.0 mm Gomma

10291412

Fascia di prezzo
2,0035 € - 2,0035 €

Livelli di giacenza
7238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    11.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M10 28.0 mm Gomma; acciaio

10291450

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 70.0 mm Gomma; acciaio

10291498

Fascia di prezzo
5,1125 € - 5,1125 €

Livelli di giacenza
211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma; acciaio

10291269

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Rotondo Rotondo Piedini con fissaggio a vite M8 50.0 mm

10291351

Fascia di prezzo
16,1916 € - 8,1663 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 50.0 mm Gomma

10291399

Fascia di prezzo
24,2294 € - 12,2287 €

Livelli di giacenza
534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

10291344

Fascia di prezzo
11,7229 € - 5,914 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma; acciaio

10291252

Fascia di prezzo
8,8793 € - 4,4769 €

Livelli di giacenza
925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 48.0 mm Gomma; acciaio

10291481

Fascia di prezzo
3,0675 € - 3,0675 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili 35.0 mm M8 18.0 mm Gomma

10291528

Fascia di prezzo
3,1781 € - 3,1781 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Lunghezza perno
    18.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma

10291337

Fascia di prezzo
14,1604 € - 7,1437 €

Livelli di giacenza
458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili 30.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291443

Fascia di prezzo
2,4319 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    11.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
Rotondo Rotondo Piedini con fissaggio a vite M10 50.0 mm

10291375

Fascia di prezzo
18,571 € - 9,3684 €

Livelli di giacenza
442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 50.0 mm Gomma; acciaio

10291276

Fascia di prezzo
15,176 € - 7,655 €

Livelli di giacenza
886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma; acciaio

10291306

Fascia di prezzo
11,4908 € - 5,8034 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm