I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..
Codice Serie: SR5726
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3147 € - 12,5064 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 15,2962 € - 30,294 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6724 € - 19,1514 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,458 € - 10,8234 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0951 € - 3,634 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0035 € - 2,0035 € | 7288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1279 € - 2,6668 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1125 € - 5,1125 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,85 € - 9,6047 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,1663 € - 16,1916 € | 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,2287 € - 24,2294 € | 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,914 € - 11,7229 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4769 € - 8,8793 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0675 € - 3,0675 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1781 € - 3,1781 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,1437 € - 14,1604 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,4319 € - 2,4319 € | 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10291375 | 9,3684 € - 18,571 € | 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 7,655 € - 15,176 € | 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8034 € - 11,4908 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare