Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..

Codice Serie: SR5726

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
34 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza perno Dimensioni filettatura Altezza base Altezza totale Diametro base Acquista
7,7517 € - 16,1916 € 623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,1437 € - 14,1604 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
10291375 9,3684 € - 18,571 € 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,1663 € - 16,1916 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
12,2287 € - 24,2294 € 534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1,8974 € - 2,3857 € 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
4,85 € - 9,6047 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,8034 € - 11,4908 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,914 € - 11,7229 € 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,6724 € - 20,167 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1,6305 € - 2,0312 € 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,2108 € - 2,7635 € 669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,957 € - 2,957 € 691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M6
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
2,6391 € - 3,3162 € 2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
4,9882 € - 4,9882 € 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
M12
12.0 mm
82.0 mm
35.0 mm
4,4769 € - 8,8793 € 977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,4181 € - 3,0261 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M12
11.0 mm
39.0 mm
30.0 mm
3,1366 € - 3,1366 € 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M6
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
3,0122 € - 3,5511 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
M10
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
7,655 € - 15,176 € 386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
  • di 2
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M10 50.0 mm Gomma; acciaio

10291290

Fascia di prezzo
16,1916 € - 7,7517 €

Livelli di giacenza
623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma

10291337

Fascia di prezzo
14,1604 € - 7,1437 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Rotondo Rotondo Piedini con fissaggio a vite M10 50.0 mm

10291375

Fascia di prezzo
18,571 € - 9,3684 €

Livelli di giacenza
446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Rotondo Rotondo Piedini con fissaggio a vite M8 50.0 mm

10291351

Fascia di prezzo
16,1916 € - 8,1663 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 50.0 mm Gomma

10291399

Fascia di prezzo
24,2294 € - 12,2287 €

Livelli di giacenza
534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M8 18.0 mm Gomma; acciaio

10291436

Fascia di prezzo
2,3857 € - 1,8974 €

Livelli di giacenza
363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma; acciaio

10291269

Fascia di prezzo
9,6047 € - 4,85 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma; acciaio

10291306

Fascia di prezzo
11,4908 € - 5,8034 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 25.0 mm Gomma

10291344

Fascia di prezzo
11,7229 € - 5,914 €

Livelli di giacenza
380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M12 25.0 mm Gomma

10291382

Fascia di prezzo
20,167 € - 9,6724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio inossidabile
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M6 38.0 mm Gomma; acciaio

10291429

Fascia di prezzo
2,0312 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M10 38.0 mm Gomma; acciaio

10291467

Fascia di prezzo
2,7635 € - 2,2108 €

Livelli di giacenza
669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M6 18.0 mm Gomma; acciaio

10291504

Fascia di prezzo
2,957 € - 2,957 €

Livelli di giacenza
691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M10 28.0 mm Gomma; acciaio

10291542

Fascia di prezzo
3,3162 € - 2,6391 €

Livelli di giacenza
2086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M12 70.0 mm Gomma; acciaio

10291580

Fascia di prezzo
4,9882 € - 4,9882 €

Livelli di giacenza
439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M6 25.0 mm Gomma; acciaio

10291252

Fascia di prezzo
8,8793 € - 4,4769 €

Livelli di giacenza
977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 30.0 mm M12 28.0 mm Gomma; acciaio

10291474

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,4181 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    30.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M6 38.0 mm Gomma; acciaio

10291511

Fascia di prezzo
3,1366 € - 3,1366 €

Livelli di giacenza
522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 35.0 mm M10 38.0 mm Gomma; acciaio

10291559

Fascia di prezzo
3,5511 € - 3,0122 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    35.0 mm
Piedini regolabili Rotondo 40.0 mm M8 50.0 mm Gomma; acciaio

10291276

Fascia di prezzo
15,176 € - 7,655 €

Livelli di giacenza
386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma; acciaio
  • Diametro base
    40.0 mm