I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,3931 € - 32,9749 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Rame
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Rame
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acciaio
|
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
Swivel
|
Rame
|
1.252 in
31.8 mm
|
Acciaio
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cromato
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Cromato
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 5,8548 € - 7,3086 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
Swivel
|
Cromato
|
1 in
25.4 mm
|
Acciaio
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 32,8692 € - 41,103 € | Richiedi il lead time qui |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Cromato
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 30,6356 € - 38,3011 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Cromato
|
2.008 in
51.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 42,4058 € - 42,4058 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 121,9183 € - 135,4812 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Swivel
|
Cromato
|
7.874 in
200.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 46,7121 € - 46,7121 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio temperato
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 92,2222 € - 174,4172 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio dolce ENP
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,0936 € - 6,0936 € | 2270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliammide; acciaio dolce
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5738 € - 2,8448 € | 2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
Perno in Acciaio BZP; plastica
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,7909 € - 37,7909 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio temperato
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 66,835 € - 89,1313 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,8395 € - 69,0217 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Swivel
|
Cromato
|
2.953 in
75.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,9563 € - 59,3587 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Swivel
|
Cromato
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,1248 € - 8,1248 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene; acciaio
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 44,3778 € - 59,1749 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare