Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Prigioniero/Profilo ridotto

Disponibile

I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
69 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
64,6349 € - 82,0051 € Richiedi il lead time qui
M20
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
100.0 mm
10300169 91,9292 € - 102,142 € Richiedi il lead time qui
M16
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
75.0 mm
33,0288 € - 36,6987 € Richiedi il lead time qui
M12
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
55.0 mm
55,7825 € - 61,9806 € Richiedi il lead time qui
M20
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
100.0 mm
19,3649 € - 21,5166 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
38.0 mm
20,5699 € - 22,8554 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
38.0 mm
32,3191 € - 35,9101 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
55.0 mm
51,352 € - 57,0578 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
70.0 mm
101,2344 € - 119,3123 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
55.0 mm
10300190 63,331 € - 84,4198 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
75.0 mm
31,247 € - 34,7189 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
55.0 mm
50,987 € - 56,6522 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
70.0 mm
41,2958 € - 45,8842 € Richiedi il lead time qui
M20
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
100.0 mm
59,4288 € - 79,2136 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
39,378 € - 43,7534 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile
70.0 mm
37,8876 € - 42,0974 € Richiedi il lead time qui
M16
Plain
Naturale
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
70.0 mm
120,3772 € - 133,7571 € Richiedi il lead time qui
M20
Swivel
Cromato
92.0 mm
Acciaio inossidabile
100.0 mm
34,8395 € - 69,0217 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Swivel
Cromato
75.0 mm
Acciaio inossidabile
50.0 mm
121,9183 € - 135,4812 € Richiedi il lead time qui
M24
Swivel
Cromato
200.0 mm
Acciaio inossidabile
120.0 mm
46,7121 € - 46,7121 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
150.0 mm
Acciaio temperato
80.0 mm
  • di 4
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 92.0 mm Cromato

10300206

Fascia di prezzo
82,0051 € - 64,6349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini igienici regolabili 75.0 mm M16 92.0 mm Cromato

10300169

Fascia di prezzo
102,142 € - 91,9292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Naturale

10253335

Fascia di prezzo
36,6987 € - 33,0288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Naturale

10253373

Fascia di prezzo
61,9806 € - 55,7825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    3000.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 38.0 mm M8 Naturale

10253298

Fascia di prezzo
21,5166 € - 19,3649 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    450.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 38.0 mm M10 Naturale

10253304

Fascia di prezzo
22,8554 € - 20,5699 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    600.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Naturale

10253328

Fascia di prezzo
35,9101 € - 32,3191 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Naturale

10253366

Fascia di prezzo
57,0578 € - 51,352 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
Piedini igienici regolabili 55.0 mm M12 92.0 mm Cromato

10300152

Fascia di prezzo
119,3123 € - 101,2344 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini igienici regolabili 75.0 mm M16 92.0 mm Cromato

10300190

Fascia di prezzo
84,4198 € - 63,331 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    75.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 55.0 mm M12 Naturale

10253311

Fascia di prezzo
34,7189 € - 31,247 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    55.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    1500.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Naturale

10253359

Fascia di prezzo
56,6522 € - 50,987 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 100.0 mm M20 Naturale

10253397

Fascia di prezzo
45,8842 € - 41,2958 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    3000.0 kg
Piedini igienici regolabili 50.0 mm M12 92.0 mm Cromato

10300183

Fascia di prezzo
79,2136 € - 59,4288 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Naturale

10253342

Fascia di prezzo
43,7534 € - 39,378 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
Piedini regolabili per impieghi gravosi 70.0 mm M16 Naturale

10253380

Fascia di prezzo
42,0974 € - 37,8876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Tipo base
    Plain
  • Capacità di carico
    2000.0 kg
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 92.0 mm Cromato

10300176

Fascia di prezzo
133,7571 € - 120,3772 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Diametro base
    100.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    92.0 mm
Piedini a basso profilo 50.0 mm M10 75.0 mm Cromato

10300220

Fascia di prezzo
69,0217 € - 34,8395 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    75.0 mm
Piedini a basso profilo 120.0 mm M24 200.0 mm Cromato

10300268

Fascia di prezzo
135,4812 € - 121,9183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Colore
    Cromato
  • Tipo base
    Swivel
  • Lunghezza filetto
    200.0 mm
Piedini a basso profilo 80.0 mm M16 150.0 mm

10300305

Fascia di prezzo
46,7121 € - 46,7121 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Lunghezza filetto
    150.0 mm
  • Altezza totale
    181.0 mm
  • Capacità di carico
    1750.0 kg