I piedini di livellamento con montaggio mediante perno e con base girevole in metallo rappresentano una soluzione durevole per l'installazione di macchinari o nastri convogliatori. Questi piedini sono dotati di perno articolato e prigioniero realizzato per garantire l'accuratezza e la resistenza della filettatura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,2344 € - 119,3123 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 20,5699 € - 22,8554 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,378 € - 43,7534 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 37,8876 € - 42,0974 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,3649 € - 21,5166 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 64,6349 € - 82,0051 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 55,7825 € - 61,9806 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10300169 | 91,9292 € - 102,142 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 31,247 € - 34,7189 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 51,352 € - 57,0578 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 50,987 € - 56,6522 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 41,2958 € - 45,8842 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile; acciaio dolce
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 59,4288 € - 79,2136 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 33,0288 € - 36,6987 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 120,3772 € - 133,7571 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10300190 | 63,331 € - 84,4198 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Swivel
|
Cromato
|
3.622 in
92.0 mm
|
Acciaio inossidabile; gomma nitrilica
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
| 32,3191 € - 35,9101 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Snodo in plastica
|
Naturale
|
|
Acciaio inossidabile
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,0936 € - 6,0936 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigid
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliammide; acciaio dolce
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5738 € - 2,8448 € | 2954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
Perno in Acciaio BZP; plastica
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 8,1248 € - 8,1248 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigid
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropilene; acciaio
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare