Menu Ricerca

Piedini anti-vibranti 75.0 mm M20

Codice articolo Essentra :

10274934

Codice articolo precedente:

493716

20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 + 90,6875 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

362,75 €

4 x 90,6875 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Materiale base Pressed Stainless Steel
Diametro base 75.0 mm
Articolazione 7 °
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci