Menu Ricerca

Piedini anti-vibranti 50.0 mm M12 100.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10274842

Codice articolo precedente:

493707

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 - 39 36,5576 €
40 - 79 34,7239 €
80 + 32,9191 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

146,23 €

4 x 36,5576 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 100.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile
Tipo base Rigid
Colore Nero
Diametro base 50.0 mm
Articolazione 7 °
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci