Menu Ricerca

Piedini anti-vibranti 50.0 mm M10 50.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10274828

Codice articolo precedente:

493705

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4 + 30,1745 €
Confezione standard: 4

Ordina a multipli di 4

Totale ordine:

120,70 €

4 x 30,1745 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M10
Lunghezza filetto 50.0 mm
Materiale base Acciaio inossidabile
Tipo base Rigid
Colore Nero
Diametro base 50.0 mm
Articolazione 7 °
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci