Menu Ricerca

Piedini con rivetto

Disponibile

I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.

La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.

I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.

Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro compatibile Altezza Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,2974 € - 0,371 € 40036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
TPE
0,3668 € - 0,4529 € 3858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
TPE
0,3752 € - 0,4449 € 29436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
TPE
0,4059 € - 0,5011 € 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
TPE
0,3463 € - 0,3463 € 6678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
4.0 mm
2.2 mm
TPE
10170502 0,7832 € - 0,7832 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
TPE
0,2846 € - 0,3555 € 3105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
TPE
20.0 mm
0,2655 € - 0,4149 € 30906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
2.1 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
0,5098 € - 0,5537 € 12018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
3.0 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
0,3016 € - 0,3257 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
3.5 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
0,2883 € - 0,3768 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
TPE
0,3678 € - 0,4541 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
TPE
0,282 € - 0,3482 € 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
TPE
0,3483 € - 0,4207 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
TPE
0,3059 € - 0,3777 € 3758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
TPE
0,274 € - 0,3383 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
TPE
0,3184 € - 0,3931 € 15318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € 7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
3.0 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
  • di 2
Piedini con rivetto 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
40036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10154748

Fascia di prezzo
0,4529 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
3858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in

10154809

Fascia di prezzo
0,4449 € - 0,3752 €

Livelli di giacenza
29436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in

10154847

Fascia di prezzo
0,5011 € - 0,4059 €

Livelli di giacenza
14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.146 in

10154908

Fascia di prezzo
0,3463 € - 0,3463 €

Livelli di giacenza
6678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.305 in

10170502

Fascia di prezzo
0,7832 € - 0,7832 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Fascia di prezzo
0,3555 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
3105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 0.205 in Nero

10154779

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,2655 €

Livelli di giacenza
30906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
12018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.305 in

10170496

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10154731

Fascia di prezzo
0,3768 € - 0,2883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in

10154793

Fascia di prezzo
0,4541 € - 0,3678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10154755

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,282 €

Livelli di giacenza
822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10154762

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,3483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.165 in

10154823

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
3758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.146 in

10154885

Fascia di prezzo
0,3383 € - 0,274 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    4.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.205 in Nero

10154786

Fascia di prezzo
0,3931 € - 0,3184 €

Livelli di giacenza
15318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090