Menu Ricerca

Piedini con rivetto

Disponibile

I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.

La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.

I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.

Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
40 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo foro compatibile Altezza Spessore massimo pannello Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,2549 € - 0,3186 € 28745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
0.8 mm
TPE
20.0 mm
0,3735 € - 0,4068 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
TPE
0,3356 € - 0,4206 € 2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
2.1 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
0,5098 € - 0,5537 € 10018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
3.0 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
0,3016 € - 0,3257 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € 7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
3.0 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
0,5098 € - 0,5537 € Richiedi il lead time qui
4.2 mm
3.5 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
10170502 0,7832 € - 0,7832 € 41300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
TPE
0,1151 € - 0,9458 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Poliammide
50.0 mm
0,2589 € - 0,3196 € 14438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € 2535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
3.5 mm
Nylon; elastomero termoplastico
10.0 mm
10170472 0,3639 € - 0,3937 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
TPE
0,5098 € - 0,5537 € Richiedi il lead time qui
3.7 mm
2.1 mm
Nylon; elastomero termoplastico
12.7 mm
0,7662 € - 0,7662 € 33009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
TPE
0,3293 € - 0,4065 € 4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
9.0 mm
3.1 mm
TPE
0,3184 € - 0,3931 € 14018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
6.0 mm
2.3 mm
TPE
0,2846 € - 0,3555 € 2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
TPE
20.0 mm
0,2549 € - 0,3186 € 12331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
10.0 mm
1.2 mm
TPE
20.0 mm
0,2974 € - 0,371 € 38036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
TPE
  • di 2
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
28745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10009031

Fascia di prezzo
0,4068 € - 0,3735 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 8.1 mm PP/Elastomer

10170519

Fascia di prezzo
0,4206 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
10018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.305 in

10170496

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3016 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009161

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in

10009208

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.305 in

10170502

Fascia di prezzo
0,7832 € - 0,7832 €

Livelli di giacenza
41300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedino ad incastro 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale base
    PP
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in Nero

10009048

Fascia di prezzo
0,3196 € - 0,2589 €

Livelli di giacenza
14438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in

10009178

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
2535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.305 in

10170472

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,3639 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.8 - 7.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009185

Fascia di prezzo
0,5537 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.6 - 3.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon; elastomero termoplastico
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.305 in

10170489

Fascia di prezzo
0,7662 € - 0,7662 €

Livelli di giacenza
33009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 0.165 in

10154861

Fascia di prezzo
0,4065 € - 0,3293 €

Livelli di giacenza
4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con rivetto 0.205 in Nero

10154786

Fascia di prezzo
0,3931 € - 0,3184 €

Livelli di giacenza
14018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con rivetto 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Fascia di prezzo
0,3555 € - 0,2846 €

Livelli di giacenza
2905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    12.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Fascia di prezzo
0,3186 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
12331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    10.0 mm
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino montaggio con rivetto
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con rivetto 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
38036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Codice doganale
    3926909790