10302637
551066
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 + | 2,1368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | 1 |
|---|---|
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Capacità di carico | 55.0 kg |
| Diametro foro per vite | 0.433 in |
| Diametro foro per vite | 11.0 mm |
| Lunghezza stelo | 22.0 mm |
| Lunghezza stelo | 0.866 in |
| Altezza base | 63.0 mm |
| Altezza base | 2.48 in |
| Diametro base | 55.0 mm |
| Diametro base | 2.165 in |
| Colore | Nero |
| Materiale base (nome esteso) | Poliammide |
| Materiale stelo | Galvanised Steel |
| Codice doganale | 9403991090 |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide; acciaio |
| Materiale base | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare